gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały WXD230B
EAN
3250617190114
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
16,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
Wymiary
-
Szerokość45 mm
-
Wysokość45 mm
-
Głębokość8,40 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż na click
Materiały
-
KolorBiały drogowy
-
Kod RAL9016
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez oznakowania
-
WyjściaZ kątem nachylenia wyjścia 45°
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2024-03-24
PDF306,66 kB
Więcej materiałów