gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6A STP wyjście pod kątem 45°, 2M WXF233
EAN
3250617192330
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
155,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
-
Z pokrywą uchylnąNie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 35 °C
Materiały
-
KolorSzary
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuFTP
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
WyjściaZ kątem nachylenia wyjścia 45°
-
OchronaZ opcjonalnymi pokrywami zabezpieczającymi przed kurzem
-
Typ połączeniaZ zaciskami IDC
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WXF233
gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6A STP wyjście pod kątem 45°, 2M
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20
PDF1,76 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
gallery Gniazda informatyczne RJ45; WXD2…, WXF2…
PDF306,66 kB
Więcej materiałów