W.1 Klawisz 1-funkcyjny z nadrukiem 0/1, szary WNT932
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 19 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz pojedynczy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość27 mm
Pojemność
-
Liczba modułów2
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZatrzask bagnetowy
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Przeziernik / kontrolkaNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement bazowy
-
Systemy powiązanecubyko
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WNT932
W.1 Klawisz 1-funkcyjny z nadrukiem 0/1, szary
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Więcej materiałów