The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Montaż podtyn­kowy IP44
    • WL0412
    Hager Lumina WL0412 to jednobiegunowy łącznik przyciskowy (zwierny) z podświetleniem, kolor srebrny (mat). Idealny do nowoczesnych instalacji elektrycznych, zapewnia precyzyjne sterowanie oraz komfort użytkowania. Neonowa lampka w komplecie ułatwia lokalizację łącznika w ciemności. Cechuje go szybki montaż dzięki samozaciskom, a także możliwość uzyskania ochrony IP44 z kompletem uszczelek. Niezawodny włącznik z serii lumina, doskonały do pomieszczeń takich jak klatki schodowe lub korytarze.
    EAN
    8694407003270
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • Montaż podtyn­kowy IP44
    • lumina intense - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • lumina passion - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Zobacz więcej

    lumina Łącznik zwierny z podświetleniem, srebrny WL0412

    Cena
    48,20  zł
    / szt. *
    48,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Łącznik zwierny z podświetleniem, srebrny

    WL0412

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    • Prąd znamio­nowy In
      10 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Srebrny
    • Kod RAL
      9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony, Lakie­ro­wany
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      26 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      35 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Wyższa klasa IP
      IP44 w połączeniu z zestawem uszczel­nia­jącym
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk wtykowy
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Z pazur­kami rozpo­ro­wymi, Do mocowania śrubo­wego
    • Oświe­tlenie
      Do połączenia z podświe­tle­niem i połączenia kontro­l­nego z podświe­tle­niem
    • Przy­cisk
      Tak
    Sprzęt
    • Z podświe­tle­niem
      Tak
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Przy­cisk

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Control 2-gang switch - white (English)
    PDF
    362,51 kB
    REACH declaration WL0412
    PDF
    RoHS report WL0412
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL0412 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL0412

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL0412 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL0412

      lumina Łącznik zwierny z podświetleniem, srebrny

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-27 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL6120 - lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Światło”, biały
      WL6120
      lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Światło”, biały
      Cena
      8,10  zł
      / szt. *
      8,10  zł
      / szt. *
    • 2
      WL6012 - lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, srebrny
      WL6012
      lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, srebrny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    • 3
      WL6013 - lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, czarny
      WL6013
      lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, czarny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    • 4
      WL6023 - lumina Klawisz z symbolem „Światło”, czarny
      WL6023
      lumina Klawisz z symbolem „Światło”, czarny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    • 5
      WL6032 - lumina Klawisz z symbolem „Schody”, srebrny
      WL6032
      lumina Klawisz z symbolem „Schody”, srebrny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32