The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Montaż podtyn­kowy IP44
    • WL0073
    Łącznik z klawiszem 3-krotnym Hager lumina WL0073 w kolorze czarnym (mat) to połączenie ponadczasowości i niezawodności. Przeznaczony jest do montażu śrubowego, a także posiada pazurki rozporowe. Zapewnia błyskawiczny i bezpieczny montaż, dzięki zaciskom wtykowym. To rozwiązanie 3-klawiszowe posiada trzy niezależne obwody prądowe. Oferuje opcję IP44 (z dedykowanym zestawem uszczelek). Idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz, podnosząc komfort i funkcjonalność oświetlenia pomieszczeń.
    EAN
    8694407003140
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • Montaż podtyn­kowy IP44
    • lumina intense - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • lumina passion - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Zobacz więcej

    lumina Łącznik 3-klawiszowy, 3-biegunowy, czarny WL0073

    Cena
    55,50  zł
    / szt. *
    55,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Łącznik 3-klawiszowy, 3-biegunowy, czarny

    WL0073

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Prąd znamio­nowy In
      10 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9004
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony, Lakie­ro­wany
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      0
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      3
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      26 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      35 mm
    • Śred­nica
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Wyższa klasa IP
      IP44 w połączeniu z zestawem uszczel­nia­jącym
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zaciski śrubowe
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Z pazur­kami rozpo­ro­wymi, Do mocowania śrubo­wego
    • Oświe­tlenie
      Bez lampy jarze­niowej
    • Przy­cisk
      Nie
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Klawisz 3-krotny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Control 2-gang switch - white (English)
    PDF
    362,51 kB
    REACH declaration WL0073
    PDF
    Hager RoHS report WL0073
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL0073 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL0073

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL0073 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL0073

      lumina Łącznik 3-klawiszowy, 3-biegunowy, czarny

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-05 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-05

      PDF
      366,36 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL6120 - lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Światło”, biały
      WL6120
      lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Światło”, biały
      Cena
      8,10  zł
      / szt. *
      8,10  zł
      / szt. *
    • 2
      WL6012 - lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, srebrny
      WL6012
      lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, srebrny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    • 3
      WL6013 - lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, czarny
      WL6013
      lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, czarny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    • 4
      WL6023 - lumina Klawisz z symbolem „Światło”, czarny
      WL6023
      lumina Klawisz z symbolem „Światło”, czarny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    • 5
      WL6032 - lumina Klawisz z symbolem „Schody”, srebrny
      WL6032
      lumina Klawisz z symbolem „Schody”, srebrny
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32