Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze WDF5611
Skonfiguruj produkt
Narzędzia de-DE 2025-11-13
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (46)Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo ekwipotencjalne 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 829 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
KolorSzary
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
Typ połączeniaZ zaciskiem śrubowym
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WDF5611
Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze
PDF -
Broszura
Good design. Jeden system. Jedna platforma. Pełna swoboda projektowania.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF7,88 MB
Jeden system łączników. Po prostu lepszy.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF6,26 MB -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Deklaracja zgodności UE
Akcesoria; WDA…, WDF…, WLA…, WTA…
PDF303,22 kB