- Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
- Montaż podtynkowy IP44
- Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
- Zobacz więcej
B.Kwadrat/K.1 Płytka czołowa Ø 18,8 mm gn. wyrów. potencjału 1-kr, ant 14311606
Cena
59,30 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
WDF5611
Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze
150,20 zł/ szt.
Akcesoria opcjonalne
-
Pierścień adaptacyjny 35 dostępne produkty -
Pole opisowe 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 350 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Liczba połączeń1
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
PowierzchniaMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość13,90 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Powiązane systemyB. x, K.x, Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 14311606
B.Kwadrat/K.1 Płytka czołowa Ø 18,8 mm gn. wyrów. potencjału 1-kr, ant
PDF
Więcej materiałów