- Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
- Montaż podtynkowy IP44
- Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
- Zobacz więcej
B.Kwadrat Płytka czołowa Ø 18,8 mm gn. wyrów. potencjału 1-kr, alu lak 14311404
Cena
75,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
WDF5611
Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze
150,20 zł/ szt.
Akcesoria opcjonalne
-
Pierścień adaptacyjny 35 dostępne produkty -
Pole opisowe 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 350 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Liczba połączeń1
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
WykończenieLakierowany
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość7,70 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Powiązane systemyB.x, K.x, Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 14311404
B.Kwadrat Płytka czołowa Ø 18,8 mm gn. wyrów. potencjału 1-kr, alu lak
PDF
Więcej materiałów