The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Systemy przy­łącze­niowe
    • Gniazda wyrów­nania poten­cjału
    • WDF5612
    EAN
    3250610092835
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    Narzędzia de-DE 2025-11-13
    • Gniazda wyrów­nania poten­cjału

    Akcesoria osprzęt Wtyczka kątowa do gniazda wyrównania potencjału WDF5612

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Akcesoria osprzęt Wtyczka kątowa do gniazda wyrównania potencjału

    WDF5612

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WDF5600
    WDF5600
    one.platform Mechanizm gniazda wyrównania potencjału podwójne, zaciski śrubowe
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WDF5611
    WDF5611
    Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WDF5600

      one.platform Mechanizm gniazda wyrównania potencjału podwójne, zaciski śrubowe

      0,00 zł  / szt.*
    • WDF5611

      Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze

      0,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    Dodat­kowe infor­macje
    • Typ połączenia
      Z żółtą osłoną izolacyjną i połącze­niem zaciskowym

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    Hager REACH declaration WDF5612
    PDF
    Hager RoHS report WDF5612
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WDF5612 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WDF5612

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WDF5612 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WDF5612

      Akcesoria osprzęt Wtyczka kątowa do gniazda wyrównania potencjału

      PDF
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-16 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      2
    • 1
      WDF5611 - Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze
      WDF5611
      Akcesoria osprzęt Gniazdo wyrównania potencjału pojedyncze
    • 2
      WDF5600 - one.platform Mechanizm gniazda wyrównania potencjału podwójne, zaciski śrubowe
      WDF5600
      one.platform Mechanizm gniazda wyrównania potencjału podwójne, zaciski śrubowe
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32