one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm 16A, samozaciski WDE303116
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (75)Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka podświetlającado osprzętu elektroinstalacyjnego 10 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania16 AX (200W LED (SBL))
-
Prąd znamionowy16 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7035
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement podstawowy
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Połączenie śrubowe
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Nadaje się do wyższej klasy IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtykowy
Dodatkowe informacje
-
MontażDo montażu pojedynczego
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
OświetlenieDo połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
-
PrzyciskNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDE303116
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm 16A, samozaciski
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-11
PDF300,73 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Więcej materiałów