The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • golf
    • VS418PD
    VS418PD Hager to rozdzielnica natynkowa golf do 63 A, kompaktowa i wygodna w montażu, idealna dla budownictwa mieszkaniowego. Obudowa w klasie izolacji II, wyposażona w pełne drzwi z tworzywa sztucznego w kolorze białym (RAL 9010). Posiada 4 rzędy i mieści 72 moduły. Zapewnia stopień ochrony IP40 oraz odporność mechaniczną IK07. Wyposażona w śrubowe listwy zacisków neutralnych i uziemiających. Zamykanie drzwi odbywa się za pomocą zatrzasku z możliwością doposażenia o wkładkę z kluczem.
    EAN
    3250616593039
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • golf

    golf Rozdzielnica natynkowa IP40 drzwi pełne 72 moduły VS418PD

    Cena
    1 296,00  zł
    / szt. *
    1 296,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    golf Rozdzielnica natynkowa IP40 drzwi pełne 72 moduły

    VS418PD

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Nośnik zacisków 1 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 1 dostępne produkty
    • Zamek do drzwi 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Nośnik zacisków
    • Dodat­kowe akcesoria
    • Zamek do drzwi
    • VZ708N

      golf Nośnik pusty pod samozaciski QC golf VF/VS 18/22M

      157,90  zł  / szt.*
    • VZ699N

      golf Uchwyty do podtrz. przewodów do VF/VS (10szt)

      83,00  zł  / szt.*
    • VZ794N

      golf Zamek do rozdzielnic VF/VS

      145,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      400 - 400 V
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    Sprzęt
    • Liczba szyn
      4
    • Liczba rzędów
      4
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Z zamkiem
      Nie
    • Posiada blok zacisków neutral­nych
      Tak
    • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
      Tak
    • Posiada płytę montażową
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      72
    Funkcje
    • Z wlotami prze­wodów
      Tak
    Wymiary
    • Wyso­kość
      647 mm
    • Szero­kość
      390 mm
    • Głębo­kość
      99 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      18
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Liczba zamków
      0
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Nie
    • Typ drzwi
      Pojedyncze drzwi
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Czysta biel
    • Odpor­ność na promie­nio­wanie ultrafio­le­towe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    • Typ bloko­wania
      Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
    • Badanie rozżarzonym drutem
      650 °C
    • Klasa ochrony z drzwiami
      IP40

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VS418PD
    PDF
    RoHS report VS418PD
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VS418PD | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VS418PD

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VS418PD | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VS418PD

      golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi pełne 72M

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      3,12 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie HAGER-GOLF-IP40-DRZWI_PELNE-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-GOLF-IP40-DRZWI_PELNE-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,47 MB
      Zdjęcie HAGER-GOLF-IP40-DRZWI_PELNE-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-GOLF-IP40-DRZWI_PELNE-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,48 MB
      Zdjęcie HAGER-GOLF-IP40-PLAIN_DOOR-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-GOLF-IP40-PLAIN_DOOR-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04

      RFA
      1,44 MB
      Zdjęcie HAGER-GOLF-IP40-PLAIN_DOOR-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-GOLF-IP40-PLAIN_DOOR-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04

      RFA
      1,46 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,38 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,36 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,38 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,35 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      golf Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO); VF…, VS…, VZ…

      PDF
      327,77 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VF122TD - golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi transparentne 22 moduły
      VF122TD
      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 22M
      Cena
      443,00  zł
      / szt. *
      443,00  zł
      / szt. *
    • 2
      VF218PZF - golf Rozdzielnica podtynkowa VDI drzwi wentylowane białe 2 rzędowa
      VF218PZF
      golf Rozdzielnica p/t VDI drzwi wentylowane białe 2R
      Cena
      449,00  zł
      / szt. *
      449,00  zł
      / szt. *
    • 3
      VF118PD - golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi pełne 18 modułów
      VF118PD
      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 18M
      Cena
      366,90  zł
      / szt. *
      366,90  zł
      / szt. *
    • 4
      VF122PD - golf Rozdzielnica podtynkowa IP40 drzwi pełne 22 moduły
      VF122PD
      golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 22M
      Cena
      435,30  zł
      / szt. *
      435,30  zł
      / szt. *
    • 5
      VS418TD - golf Rozdzielnica natynkowa IP40 drzwi transparentne 72 moduły
      VS418TD
      golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi transparentne 72M
      Cena
      1 320,00  zł
      / szt. *
      1 320,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32