The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • VB118TB
    EAN
    3250611019145
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    vega Rozdzielnica natynkowa 1-rzędowa 18 modułów IP40, drzwi transparentne VB118TB

    Cena
    385,20  zł
    / szt. *
    385,20  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    VB218TB

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    vega Rozdzielnica natynkowa 1-rzędowa 18 modułów IP40, drzwi transparentne

    VB118TB

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zamek do drzwi 2 dostępne produkty
    • Elementy łącze­niowe 2 dostępne produkty
    • Podej­ście kablowe 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zamek do drzwi
    • Elementy łącze­niowe
    • Podej­ście kablowe
    • VZ310TVB

      vega Zamek z kluczem 1242E do drzwi transparentnych

      167,00  zł  / szt.*
    • VZ310PVB

      vega Zamek z kluczem 1242E do drzwi białych

      167,00  zł  / szt.*
    • VZ006VB

      vega Zestaw łaczący pionowo

      146,60  zł  / szt.*
    • VZ005VB

      vega Zestaw łaczący poziomo

      128,40  zł  / szt.*
    • VZ003VB

      vega Przepust z płytą IP40

      121,70  zł  / szt.*
    • VZ001VB

      vega Przepust kablowy

      63,70  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      90 A
    Sprzęt
    • Liczba szyn
      1
    • Liczba rzędów
      1
    • Z zamkiem
      Nie
    • Posiada blok zacisków neutral­nych
      Tak
    • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
      Tak
    • Posiada płytę montażową
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      18
    Wymiary
    • Wyso­kość
      325 mm
    • Szero­kość
      400 mm
    • Głębo­kość
      146 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      18
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Liczba zamków
      1
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Poli­styren (PS)
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Biały
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    • Typ bloko­wania
      Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
    • Badanie rozżarzonym drutem
      650 °C
    • Klasa ochrony z drzwiami
      IP40

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VB118TB
    PDF
    RoHS report VB118TB
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VB118TB | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VB118TB

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VB118TB | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VB118TB

      vega Rozdzielnica natynkowa 1x18M IP40, drzwi transparentne

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2026-09-03 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2026-09-03

      PDF
      12,73 MB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie HAGER-VEGA-IP40-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VEGA-IP40-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04

      RFA
      1,25 MB
      Zdjęcie HAGER-VEGA-IP40-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VEGA-IP40-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,26 MB
      Zdjęcie HAGER-VEGA-IP40-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VEGA-IP40-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04

      RFA
      1,27 MB
      Zdjęcie HAGER-VEGA-IP40-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VEGA-IP40-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,28 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,22 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,22 MB
    • Certyfikat produktu

      Zdjęcie Certyfikat produktu International 2024-03-19 | Hager Polska

      Certyfikat produktu International 2024-03-19

      PDF
      3,01 MB
      Zdjęcie Certyfikat produktu en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager Polska

      Certyfikat produktu en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      925,70 kB
      Zdjęcie Certyfikat produktu en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager Polska

      Certyfikat produktu en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      931,80 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      472,58 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      vega Rozdzielnice natynkowe IP40, klasa ochronności II; VB...

      PDF
      124,64 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32