FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 450x250, QC UW31V
EAN
3250616330009
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
359,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Adapter montażowy 3 dostępne produkty
-
Blachowkręt 1 dostępne produkty
-
Dodatkowe akcesoria 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość87 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów3
-
Liczba szyn3
-
Posiada płytę montażowąNie
Pojemność
-
Liczba modułów36
Materiały
-
Kod RAL9010
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Dodatkowe informacje
-
ZaciskZ zaciskiem N-PE
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Więcej materiałów