univers N Pokrywa pełna 150x500 US12A1
EAN
3250616291522
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
215,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość50 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba rzędów1
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej