tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 340X28mm stal UK340283
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Uniwersalna puszka podłogowa 11 dostępne produkty
-
Łącznik podstawy 2 dostępne produkty
-
Końcówka 1 dostępne produkty
-
Zakręt pionowy systemy kanałów podpodłogowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość28 mm
-
Szerokość340 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny9520 - 9520 mm²
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)38
-
Zdejmowana pokrywaTak
-
Liczba przegród3 - 3
-
Montaż systemu instalacji podłogowej naW wylewce
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany
-
Maks. obciążenia1,50 - 1,50 kN
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Broszury techniczne
tehalit.UK - informacje techniczne
tehalit UK - informacje techniczne
PDF2,13 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installations systems, Impact noise properties
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2024-10-07
PDF578,05 kB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2022-11-28
DXF366,52 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2022-11-28
STP213,18 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2022-11-28
PDF69,38 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-08-27
PDF49,71 kBtehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS…
PDF216,90 kB