univers N Blok dla szyn zbiorczych poziomych 300x500mm UE22E4B
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przegroda pionowa 2 dostępne produkty -
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty -
Rozłącznik bezpiecznikowy 4 dostępne produkty -
Łącznik do szyn zbiorczych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość125 mm
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Jest wstępnie zmontowanyTak
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Liczba biegunów4
-
Prąd znamionowy630 A
-
Kompatybilność z univers NZestaw do montażu
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
-
Z pokrywąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UE22E4B
univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 300x500mm
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-06-17
PDF927,69 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB