tehalit.UK System szalunkowy element Q06 stal nierdzewna UDBDQ06
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przedłużenie wysokości puszki podłogowej 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 15 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość28 mm
-
Szerokość190 mm
-
Długość206 mm
-
Minimalna wysokość posadzki95 mm
-
Materiał ścianki bocznejStal
-
MateriałStal
-
Możliwe odłączenie pokrywy od podstawyTak
-
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogoweNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UDBDQ06
tehalit.UK System szalunkowy element Q06 stal nierdzewna
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-11-11
PDF22,73 MB -
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
PDF2,40 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) pl-PL 2026-09-22
PDF2,72 MBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2025-01-23
DXF455,75 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP1,10 MB -
Rysunek techniczny produktu
Product drawing
Rysunek techniczny produktu International 2022-12-09
PDF133,31 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EC declaration of conformity VQ_VR_VE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF120,65 kB
EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,47 kB
tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…
PDF214,09 kB