The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • UD32A1N
    EAN
    3250616143173
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    univers N Blok dla zacisków szeregowych, poziomych UD32A1N

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    UD32A1

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Blok dla zacisków szeregowych, poziomych

    UD32A1N

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wspornik kabli 2 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 4 dostępne produkty
    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wspornik kabli
    • Dodat­kowe akcesoria
    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli
    • UZ52A1

      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa

      105,10  zł  / szt.*
    • UZ50A1

      univers N Wspornik kanału do przewodów 2szt.

      59,90  zł  / szt.*
    • UZ25V2

      univers N Klamra do przewodów mała 20szt.

      205,40  zł  / szt.*
    • UZ25V1

      univers N Klamra do przewodów duża 20szt.

      230,30  zł  / szt.*
    • UZ01V1

      univers N Adapter do klamry dużej 20szt.

      253,90  zł  / szt.*
    • UZ01V2

      univers N Adapter do klamry małej 20szt.

      232,60  zł  / szt.*
    • FZ913

      univers Uchwyty prowadzenia przewodów (4szt.)

      75,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      450 mm
    • Szero­kość
      500 mm
    • Głębo­kość
      125 mm
    • Liczba jednostek
      48
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      2
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor produktu
      Czysta biel
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy
      4

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UD32A1N
    PDF
    RoHS report UD32A1N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UD32A1N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UD32A1N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UD32A1N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UD32A1N

      univers N Blok dla zacisków szeregowych, poziomych

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2014-12-04 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2014-12-04

      PDF
      2,45 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32