The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Obudowy uniwer­salne
    • Obudowy polie­strowe Orion+
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • UZ52A1
    EAN
    3250616362314
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • Zobacz więcej

    univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa UZ52A1

    Cena
    105,10  zł
    / szt. *
    105,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa

    UZ52A1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      550 mm
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ52A1
    PDF
    RoHS report UZ52A1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UZ52A1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UZ52A1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UZ52A1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UZ52A1

      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FL93Z - orion+ Zamek metal wkładka trójkątna z kluczem 8mm
      FL93Z
      orion+ Zamek metal wkładka trójkątna z kluczem 8mm
      Cena
      56,50  zł
      / szt. *
      56,50  zł
      / szt. *
    • 2
      FL363A - orion+ sys.C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H150 L500
      FL363A
      orion+ sys.C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H150 L500
      Cena
      162,60  zł
      / szt. *
      162,60  zł
      / szt. *
    • 3
      FL95Z - orion+ Zamek metal wkładka dwupiórkowa z kluczem 3mm
      FL95Z
      orion+ Zamek metal wkładka dwupiórkowa z kluczem 3mm
      Cena
      40,70  zł
      / szt. *
      40,70  zł
      / szt. *
    • 4
      JE003 - univers N Pasek opisowy 24 moduły
      JE003
      univers N Pasek opisowy 24 moduły
      Cena
      33,90  zł
      / szt. *
      33,90  zł
      / szt. *
    • 5
      FL80Z - orion+ Wkładka metal czworokątna 8mm
      FL80Z
      orion+ Wkładka metal czworokątna 8mm
      Cena
      59,90  zł
      / szt. *
      59,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32