univers N HC 300x250mm zestaw dla 2 rozłączników NH00 (NH000) z szynami TS35 UC21ST0
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość100 mm
-
Liczba szyn2
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
-
Prąd znamionowy630 A
-
Z pokrywąTak
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa UC21ST0
univers N HC 300x250mm zestaw dla 2 rozłączników NH00 (NH000) z szynami TS35
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung BS UC..ST0
Instrukcja montażu International 2010-08-17
PDF1,41 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-20
PDF685,84 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-20
PDF716,02 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB