The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
  • Sensory i czuj­niki
  • Czuj­niki ruchu i obec­ności
  • TXD503
  • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
  • Czuj­niki ruchu i obec­ności

KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø20m TXD503

EAN
3250612256327
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
831,00 zł
/ szt. *
831,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø20m

TXD503

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu 2 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu
  • EE807

    KNX e/s Pilot do konfiguracji czujników obecności 360°, czarny

    406,00 zł  / szt.*
  • EE808

    KNX e/s Pilot do obsługi czujników obecności 360°, czarny

    329,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wykrywanie
  • Kąt detekcji
    360 - 360
  • Typ czuj­nika
    Czujnik ruchu, Czujnik obec­ności
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne, Tworzywo termo­plastyczne
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż podtyn­kowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration TXD503
PDF
RoHS report TXD503
PDF
PEP en-GB 2022-07-28
PDF
220,26 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie TXD503 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu TXD503

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa TXD503 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa TXD503

    KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø20m

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-06-13

    PDF
    1,15 MB
  • Baza danych produktów KNX

    Zdjęcie ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager Polska

    ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

    Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    271,81 kB
  • Przewodnik

    Zdjęcie Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Polska

    Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

    Przewodnik en-GB 2022-11-21

    PDF
    2,82 MB
    Zdjęcie Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Polska

    Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

    Przewodnik en-GB 2022-09-28

    PDF
    2,86 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18

    PDF
    115,25 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18

    PDF
    110,95 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    EER505 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° p/t 5x30m
    EER505
    Czujnik ruchu korytarzowy 360° p/t 5x30m
    Cena
    865,00 zł
    / szt. *
    865,00 zł
    / szt. *
  • 2
    EER518 - Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t
    EER518
    Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t
    Cena
    965,00 zł
    / szt. *
    965,00 zł
    / szt. *
  • 3
    EED503 - Czujnik obecności DALI 360° p/t detekcja Ø20m
    EED503
    Czujnik obecności DALI 360° p/t detekcja Ø20m
    Cena
    905,00 zł
    / szt. *
    905,00 zł
    / szt. *
  • 4
    EED513 - Czujnik obecności DALI 360° n/t detekcja Ø20m
    EED513
    Czujnik obecności DALI 360° n/t detekcja Ø20m
    Cena
    972,00 zł
    / szt. *
    972,00 zł
    / szt. *
  • 5
    EER515 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
    EER515
    Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
    Cena
    920,00 zł
    / szt. *
    920,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32