KNX e/s Czujnik ruchu KNX wysokiego montażu 360° n/t TXC518

EAN
3250612256303
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
897,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Funkcje
  • Maks. ustawienie czasowe
    480 mn
Detekcja
  • Kąt detekcji
    360 °
  • Zakres detekcji (odle­głość) - front
    7 m
  • Zakres detekcji (odle­głość) - bok
    11 m
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    0 W
Instalacja / Montaż
  • Maksy­malna wyso­kość montażu
    8 m
Ustawienia
  • Min. ustawienie czasowe
    5 s
Wypo­sażenie
  • Wejście rozsze­rzone
    Nie
  • Liczba kanałów
    5
  • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
    Nie
  • Kąt detekcji poziomej
    360 °
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie