The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sensory i czuj­niki
    • Wejścia binarne
    • TXA310
    EAN
    3250616049253
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Wejścia binarne

    KNX e/s Wejście binarne 10-krotne, 230V AC TXA310

    Cena
    3 044,00  zł
    / szt. *
    3 044,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s Wejście binarne 10-krotne, 230V AC

    TXA310

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • System magistralny
      KNX
    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Prąd elek­tryczny
    • Liczba obwodów wejścio­wych
      10
    Sprzęt
    • Wyma­gane zewnętrzne napięcie
      Nie
    • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
      Nie
    • Z baterią
      Nie
    • Z układem stero­wania HVAC
      Nie
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      8
    Oświe­tlenie
    • Do stero­wania LED
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      0 - 45 °C
    Napięcie
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      230 - 230 V
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    Wymiary
    • Długość
      106,5 mm
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Głębo­kość
      62,5 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA310
    PDF
    RoHS report TXA310
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TXA310 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TXA310

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TXA310 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TXA310

      KNX e/s Wejście binarne 10-krotne, 230V AC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

      PDF
      1,25 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TXA310 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TXA310

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      187,67 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,62 kB
      Zdjęcie KNX easy / system Wejścia binarne; TXA… | Hager Polska

      KNX easy / system Wejścia binarne; TXA…

      PDF
      190,08 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TXB344 - KNX e/s Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-wejścia + 4-wyjścia
      TXB344
      KNX e/s Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-wejścia + 4-wyjścia
      Cena
      710,50  zł
      / szt. *
      710,50  zł
      / szt. *
    • 2
      TRB302B - KNX q/e/s 2-kanałowe wejście przyciskowe 230 V
      TRB302B
      KNX q/e/s 2-kanałowe wejście przyciskowe 230 V
      Cena
      609,50  zł
      / szt. *
      609,50  zł
      / szt. *
    • 3
      TXA304 - KNX e/s Wejście binarne 4-krotne, 230V AC
      TXA304
      KNX e/s Wejście binarne 4-krotne, 230V AC
      Cena
      1 038,00  zł
      / szt. *
      1 038,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TYBS794A - KNX e/s secure Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-we + 4-wy
      TYBS794A
      KNX e/s secure Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-we + 4-wy
      Cena
      456,60  zł
      / szt. *
      456,60  zł
      / szt. *
    • 5
      TRM702A - KNX q/e/s 2-kanałowe wejście przyciskowe, na baterie, jasnoszary
      TRM702A
      KNX q/e/s 2-kanałowe wejście przyciskowe, na baterie, jasnoszary
      Cena
      342,90  zł
      / szt. *
      342,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32