KNX q/e/s Natynkowy czujnik natężenia oświetlenia, biały TRC321B

EAN
3250615989109
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
829,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Funkcje
  • Modul magistralowy odlaczalny
    Nie
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: funkcja przy­cisków, stan baterii
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: łącznik przy­ciskowy góra/dół
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Napięcie
  • Napięcie wejściowe
    3 V
  • Napięcie robocze
    3 V DC
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    1
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    30 mm
  • Wyso­kość produktu
    30.5 mm
  • Długość
    138 mm
  • Szero­kość produktu
    26 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość trans­misji
    868 MHz
  • Często­tliwość nadaj­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Bateria
  • Żywot­ność baterii [lata]
    ≈ 4
Detekcja
  • Długość świa­tło­wodowego prze­wodu czuj­niko­wego
    ≈ 1.5 m
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Zakres nastawy zmierzchu
    ≈ 10…300 lx
  • Zakres nastawy natężenia światła słonecz­nego
    ≈ 1…10 klx
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    0
  • Liczba kanałów radio­wych
    1
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie