coviva Zasilacz zapasowy coviva Smartbox TKC110

EAN
3250615919861
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
137,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    0
Połączenia
  • Kategoria odbior­nika
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    100 / 240 V AC
  • Napięcie znamio­nowe
    100…240 V AC
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Napięcie wyjściowe
    5 V
Prąd
  • Prąd wyjściowy
    3 A
Wymiary
  • głębo­kość
    26.5 mm
  • Głębo­kość produktu
    71.7 mm
  • Wyso­kość produktu
    33.25 mm
  • Szero­kość produktu
    50 mm
  • Wyso­kość
    203 mm
  • Szero­kość
    77 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    0.3 VA
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    biały
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Możliwy bezpo­średni montaż
    Tak
  • Przy­sto­so­wany do montażu szyn
    Nie
  • Przsto­so­wany do montażu od frontu
    Nie
Akcesoria
  • Elementy zastępcze
    Elementy zastępcze
Wypo­sażenie
  • Zbaez­pie­czony prze­ciw­zwar­ciowo
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…45 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie