KNX system Stacja pogodowa GPS TG053A
EAN
3250615879806
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
5900,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do systemów magistralnych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Napięcie pomocnicze12 - 40 V
Materiały
-
KolorBiały
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-30 - 50 °C
Dodatkowe informacje
-
MontażZ zaciskiem rurowym do mocowania na maszcie, Do montażu na ścianie i maszcie
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi do zasilania
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2014-07-31
PDF673,47 kBInstrukcja montażu en-GB, nn-NO 2009-09-10
PDF758,21 kB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD332,21 kB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF3,09 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-30
PDF305,91 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-05-11
PDF119,23 kB
Więcej materiałów