KNX e/s Mały wspornik dla TG053x i TXE53x TG354

EAN
3250615873545
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
297,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Opady (Tak/Nie)
    1 bit
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem do progra­mo­wania
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    6,5x4,5x4
Pomiary
  • Zakres pomia­rowy pręd­kości wiatru
    0…35 m/s
Materiał
  • Materiał
    alumi­nium
Stero­wanie LED
  • BLC
    z czer­woną diodą progra­mo­wania
Podłączenie
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Wypo­sażenie
  • Ogrze­wanie
    z ogrze­waniem dla trybu zimo­wego
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z wbudowanym portem magistralnym
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -30…50 °C
Temperatura
  • Zakres pomia­rowy temperatury, liniowy
    -30…80 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Należy zapewnić prawidłowe ustawienie oraz instalację wolnosto­jącą.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie