The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sensory i czuj­niki
    • Stacje pogo­dowe
    • TXE531
    EAN
    3250616046016
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Stacje pogo­dowe

    KNX e/s Stacja pogodowa GPS TXE531

    Cena
    3 467,00  zł
    / szt. *
    3 467,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s Stacja pogodowa GPS

    TXE531

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Napięcie pomoc­nicze
      24 - 24 V
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -30 - 50 °C
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Z zaciskiem rurowym do mocowania na maszcie, Do montażu na ścianie i maszcie
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi do zasilania
    Oświe­tlenie
    • Zakres pomia­rowy natężenia oświe­tlenia
      0 - 150000 lx
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Infor­macje podstawowe, Ogólny tele­gram KNX, Pomiar temperatury
    • Formaty danych
      KNX (TP)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TXE531
    PDF
    RoHS report TXE531
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TXE531 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TXE531

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TXE531 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TXE531

      KNX e/s Stacja pogodowa GPS

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2014-07-31 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2015-04-22 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2015-04-22

      PDF
      2,75 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2019-06-13 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2019-06-13

      PDF
      3,44 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TXE531 | Hager Polska

      ETS Database for TXE531

      Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      72,15 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description TXE531 | Hager Polska

      Application description TXE531

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      2,72 MB
    • SupportDataActNotice

      Zdjęcie Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Polska

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      3
    • 1
      TG053A - KNX system Stacja pogodowa GPS
      TG053A
      KNX system Stacja pogodowa GPS
      Cena
      6 380,00  zł
      / szt. *
      6 380,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TG354 - KNX e/s Mały wspornik dla TG053x i TXE53x
      TG354
      KNX e/s Mały wspornik dla TG053x i TXE53x
      Cena
      321,20  zł
      / szt. *
      321,20  zł
      / szt. *
    • 3
      TG353 - KNX e/s Duży wspornik dla TG053x i TXE53x
      TG353
      KNX e/s Duży wspornik dla TG053x i TXE53x
      Cena
      669,50  zł
      / szt. *
      669,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32