KNX system Podtynkowy czujnik obecności DALI IR z ciągłą reg. natężenia, biały TCC521E

EAN
3250617579414
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
1480,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
Funkcje
  • Funkcja
    możliwość połączenia kilku czuj­ników w celu zwięk­szenia obszaru detekcji
Konfi­guracja
  • Kanały
    kanał wyjściowy do prze­łączania, ściem­niania lub wywoływania sceny
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem do progra­mo­wania
Połączenia
  • Liczba wejść binar­nych
    0
  • Wyjścia
    zintegro­wane wyjście DALI/DSI (Bro­ad­cast) do prze­łączania­/stero­wania 24 statecz­nikami elek­tro­nicz­nymi EVG DALI/DSI
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    12 mA
Wymiary
  • Wymiary (Ø x H)
    78 x 70 mm
  • Ø otworu montażowego
    60…63 mm
  • Zale­cana wyso­kość montażu
    2.5…3.5 m
  • Grubość ściany do zabu­dowy
    10…28 mm
Pomiary
  • Metoda detekcji
    Obec­ność
Detekcja
  • Kąt detekcji
    360 °
  • Kąt detekcji pionowej
    55 °
  • Ø pola detek­cji, na poziomie podłogi
    ≈ 7 m
  • Ø pola detek­cji, na wyso­kości biurka
    ≈ 5 m
  • Zakres detekcji (odle­głość) - front
    7 m
  • Zakres detekcji (odle­głość) - bok
    8 m
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Zakres natężenia oświe­tlenia
    5 / 1000 Lux
Instalacja / Montaż
  • Maksy­malna wyso­kość montażu
    4 m
  • Montaż
    z pałąkami sprężynującymi do zabu­dowy w suficie
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.5…15 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.5…15 mm²
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
  • Czas opóź­nie­nia, regulowany
    1 mn…1 h
  • Ustawienia
    z poten­cjometrami do ustawienia natężenia oświe­tlenia zadzia­łania i czasu opóź­nienia bez koniecz­ności demon­tażu
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów
    1
  • Kąt detekcji poziomej
    360 °
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
  • Zużycie energii
    oszczędzanie energii poprzez regulację oświe­tlenia zależną od wykrycia obec­ności i natężenia oświetl
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie