The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sensory i czuj­niki
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • TCC520E
    EAN
    3250617579407
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności

    KNX system Podtynkowy czujnik obecności IR z wyjściem załączającym, biały TCC520E

    Cena
    1 303,00  zł
    / szt. *
    1 303,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX system Podtynkowy czujnik obecności IR z wyjściem załączającym, biały

    TCC520E

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu
    • EE807

      KNX e/s Pilot do konfiguracji czujników obecności 360°, czarny

      430,80  zł  / szt.*
    • EE808

      KNX e/s Pilot do obsługi czujników obecności 360°, czarny

      349,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS
    • Minimalny cykl pracy
      60 s
    Wymiary
    • Wyso­kość montażu
      4 - 4 m
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,5 - 3,5 m
    Funkcje
    • Maksy­malny cykl pracy
      60 min
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z połącze­niem magistrali
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
      12 mA
    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 45 °C
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC)
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rodzaj pracy
      Tryby pracy: auto­ma­tyczny, półau­to­ma­tyczny, test
    • Funkcja
      Możliwość połączenia kilku czuj­ników w celu zwięk­szenia obszaru detekcji
    • Montaż
      Zaciski sprężynowe do zabu­dowy w suficie
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      7 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      8 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TCC520E
    PDF
    RoHS report TCC520E
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TCC520E | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TCC520E

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TCC520E | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TCC520E

      KNX system Podtynkowy czujnik obecności IR z wyjściem załączającym, biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23

      PDF
      329,60 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23

      PDF
      319,52 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2019-10-24 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2019-10-24

      PDF
      276,21 kB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TCC520E | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TCC520E

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      145,53 kB
      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TCC520E | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TCC520E

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      128,30 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-08

      PDF
      143,55 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-06

      PDF
      392,18 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      80262270 - KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu 2,2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      80262270
      KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu 2, 2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      Cena
      882,00  zł
      / szt. *
      882,00  zł
      / szt. *
    • 2
      80262260 - KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 2,2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      80262260
      KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 2, 2m z portem magistralnym i czuj. temp.
      Cena
      983,50  zł
      / szt. *
      983,50  zł
      / szt. *
    • 3
      80960426 - KNX e/s Q.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt aksamit, lak.
      80960426
      KNX e/s Q.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt aksamit, lak.
      Cena
      60,60  zł
      / szt. *
      60,60  zł
      / szt. *
    • 4
      80960473 - KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, stal szlachetna lak.
      80960473
      KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, stal szlachetna lak.
      Cena
      88,70  zł
      / szt. *
      88,70  zł
      / szt. *
    • 5
      80960475 - KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt, mat
      80960475
      KNX e/s K.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, antracyt, mat
      Cena
      75,30  zł
      / szt. *
      75,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32