The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Trans­for­ma­tory, gniazda i oprawy kompak­towe
    • ST305
    EAN
    3250615703057
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    Apli­kacja Hager Ready
    • Trans­for­ma­tory, gniazda i oprawy kompak­towe

    Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 16VA ST305

    Cena
    355,00 zł
    / szt. *
    355,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 16VA

    ST305

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie wyjściowe
      8 - 12 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie wyjściowe 2
      12 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      4000 V
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Moc
    • Pobór mocy VA
      16 VA
    • Moc
      16 VA
    • Moc zużyta w W
      16 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      111 mm
    • Szero­kość
      54 mm
    • Głębo­kość
      65 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Ochrona termiczna
      Tak
    Sprzęt
    • Jest zabez­pie­czony przed zwar­ciem
      Tak
    • Włącz­nik/wyłącznik
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 35 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      6 mm²
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Prąd elek­tryczny
    • Natężenie wyjścia 1
      2 A
    • Natężenie wyjścia 2
      1,33 A
    • Prąd znamio­nowy wtórny (prze­kład­nika prądowego)
      2 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      1,20 - 1,20 Nm
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      6
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Tak

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ST305 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ST305

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ST305 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ST305

      Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 16VA

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Dane techniczne — Karta produktu

      Zdjęcie UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Polska

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Transformatory dzwonkowe 230 / 8-12 V AC; ST… | Hager Polska

      Transformatory dzwonkowe 230 / 8-12 V AC; ST…

      PDF
      186,07 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      ST303 - Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 8VA
      ST303
      Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 8VA
      Cena
      246,80 zł
      / szt. *
      246,80 zł
      / szt. *
    • 2
      ST313 - Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 16VA
      ST313
      Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 16VA
      Cena
      336,00 zł
      / szt. *
      336,00 zł
      / szt. *
    • 3
      ST315 - Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 63VA
      ST315
      Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 63VA
      Cena
      702,00 zł
      / szt. *
      702,00 zł
      / szt. *
    • 4
      EE960 - Oświetlenie kompaktowe 230V
      EE960
      Oświetlenie kompaktowe 230V
      Cena
      868,10 zł
      / szt. *
      868,10 zł
      / szt. *
    • 5
      SNS316 - Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A i kontrolą zasilania, zaciski QC
      SNS316
      Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A i kontrolą zasilania, zaciski QC
      Cena
      100,00 zł
      / szt. *
      100,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32