The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Trans­for­ma­tory, gniazda i oprawy kompak­towe
    • ST303
    EAN
    3250615703033
    Liczba w opakowaniu
    6 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    Apli­kacja Hager Ready
    • Trans­for­ma­tory, gniazda i oprawy kompak­towe

    Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 8VA ST303

    Cena
    235,00 zł
    / szt. *
    235,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 8VA

    ST303

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie wyjściowe
      8 - 12 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie wyjściowe 2
      12 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      4000 V
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Moc
    • Pobór mocy VA
      8 VA
    • Moc
      8 VA
    • Moc zużyta w W
      8 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      111 mm
    • Szero­kość
      35 mm
    • Głębo­kość
      65 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Ochrona termiczna
      Tak
    Sprzęt
    • Jest zabez­pie­czony przed zwar­ciem
      Tak
    • Włącz­nik/wyłącznik
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 35 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      6 mm²
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Prąd elek­tryczny
    • Natężenie wyjścia 1
      1 A
    • Natężenie wyjścia 2
      0,67 A
    • Maks. inten­syw­ność obwodu wtór­nego
      1 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      1,20 - 1,20 Nm
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      4
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Tak

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ST303 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ST303

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ST303 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ST303

      Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 8VA

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Dane techniczne — Karta produktu

      Zdjęcie UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Polska

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Transformatory dzwonkowe 230 / 8-12 V AC; ST… | Hager Polska

      Transformatory dzwonkowe 230 / 8-12 V AC; ST…

      PDF
      186,07 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SNS316 - Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A i kontrolą zasilania, zaciski QC
      SNS316
      Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A i kontrolą zasilania, zaciski QC
      Cena
      95,20 zł
      / szt. *
      95,20 zł
      / szt. *
    • 2
      SN017 - Gniazdo na szynę SCHUKO pokr. 230VAC 10/16A
      SN017
      Gniazdo na szynę SCHUKO pokr. 230VAC 10/16A
      Cena
      220,00 zł
      / szt. *
      220,00 zł
      / szt. *
    • 3
      SN216 - Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A
      SN216
      Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A
      Cena
      80,00 zł
      / szt. *
      80,00 zł
      / szt. *
    • 4
      SNS216 - Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A, zaciski QC
      SNS216
      Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A, zaciski QC
      Cena
      101,00 zł
      / szt. *
      101,00 zł
      / szt. *
    • 5
      SN016 - Gniazdo na szynę Schuko 230VAC 10/16A
      SN016
      Gniazdo na szynę Schuko 230VAC 10/16A
      Cena
      98,40 zł
      / szt. *
      98,40 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32