![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
SPD T2 MOV 3P PV do fotowoltaiki In=15kA Up≤3,7 kV Ue=1kVDC SPV340
EAN
3250615514967
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
624,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ogranicznik przepięć Typ 2 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów3
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)1000 - 1000 V
-
Ciągłe napięcie robocze Uc zgodnie z PN-EN-61643-11170 V
-
Napięciowy poziom ochrony Up3,70 kV
-
Napięciowy poziom ochrony Up L-PE/N-PE PN-EN-61643-113,70 kV
-
Napięciowy poziom ochrony Up L-N/PEN PN-EN-61643-113700 V
Wymiary
-
Wysokość89,80 mm
-
Szerokość53,40 mm
-
Głębokość56,1 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciDC
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1,5 - 25 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1,5 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny styku sygnałowego0,14 - 1,5 mm²
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3 - 4,5 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-06-14
PDF556,21 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-11-27
PDF250,50 kB
Więcej materiałów