SPD Ogranicznik przepięć T2 1P 1+0 sieć IT In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV SPE113
EAN
3250610087497
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
426,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do ochrony przeciwprzepięciowej i syst. elektroenergetycznych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 400 V
-
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1440 V
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-12,1 kV
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-112,1 V
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)315 A
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE40 kA
Wymiary
-
Wysokość96,6 mm
-
Szerokość17,8 mm
-
Głębokość71,5 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 85 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciIT, TN-C
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1,5 - 35 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1,5 - 50 mm²
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3 - 3,5 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2025-08-07
PDF3,50 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-19
PDF324,88 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-19
PDF330,13 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-22
PDF297,27 kB
Więcej materiałów