The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • SPA081
    EAN
    3250615514820
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Apli­kacja Hager Ready
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPA081

    Cena
    1 496,00  zł
    / szt. *
    1 496,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPA081

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      TN, TT
    Prąd elek­tryczny
    • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
      50 kA
    • Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie wtykowe
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Napięcie
    • Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod­nego z normą IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1
      350 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      240 - 240 V
    • Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 80 °C
    Wymiary
    • Wyso­kość
      44,8 mm
    • Szero­kość
      35,50 mm
    • Głębo­kość
      56,1 mm
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Z lampką kontrolną
      Tak
    Normy
    • Klasa wymagań IEC 61643
      T1, T2
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Podstawa
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Konfi­guracja
    • Ze zintegro­wanym bezpiecz­nikiem
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SPA081
    PDF
    RoHS report SPA081
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPA081 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPA081

    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie Ochrona przed przepięciami - SPD | Hager Polska

      Ochrona przed przepięciami - SPD

      Broszura pl-PL 2026-03-26

      PDF
      1,84 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
      Zdjęcie SPD Ograniczniki przepięć; SPA001N, SPA081, SPA800, SPA801 | Hager Polska

      SPD Ograniczniki przepięć; SPA001N, SPA081, SPA800, SPA801

      PDF
      183,02 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPE040N - SPD Moduł T2 MOV 1P sieć TT In=20kA Imax=40kA Up≤1,5kV N-PE
      SPE040N
      SPD Moduł T2 MOV 1P sieć TT In=20kA Imax=40kA Up≤1, 5kV N-PE
      Cena
      350,00  zł
      / szt. *
      350,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SPA412 - SPD Ogranicznik przepięć T1+T2+T3 kombinowany 3+1 TN-S/TT Iimp=50kA styk
      SPA412
      SPD Ogranicznik przepięć T1+T2+T3 kombinowany 3+1 TN-S/TT Iimp=50kA styk
      Cena
      3 275,00  zł
      / szt. *
      3 275,00  zł
      / szt. *
    • 3
      SPE340 - SPD Ogranicznik przepięć T2 3P 3+0 sieć TN-C In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV
      SPE340
      SPD Ogranicznik przepięć T2 3P 3+0 sieć TN-C In=20kA Imax=40kA Up≤1, 35kV
      Cena
      750,00  zł
      / szt. *
      750,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TG029 - KNX e/s Ochronnik przeciwprzepięciowy magistrali KNX, niebieski
      TG029
      KNX e/s Ochronnik przeciwprzepięciowy magistrali KNX, niebieski
      Cena
      589,00  zł
      / szt. *
      589,00  zł
      / szt. *
    • 5
      SPC023N - SPD Moduł T3 MOV 2P sieć TN-S In=5kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1,25kV
      SPC023N
      SPD Moduł T3 MOV 2P sieć TN-S In=5kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1, 25kV
      Cena
      427,40  zł
      / szt. *
      427,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32