The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • SPC023N
    EAN
    3250615514912
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    SPD Moduł T3 MOV 2P sieć TN-S In=5kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1,25kV SPC023N

    Cena
    448,80  zł
    / szt. *
    448,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD Moduł T3 MOV 2P sieć TN-S In=5kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1,25kV

    SPC023N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      TN-S, TT
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      0,5 kA
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Nie
    Normy
    • Zabez­pie­czenie prze­ciw­prze­pię­ciowe
      T2, T3
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 80 °C
    Wymiary
    • Wyso­kość
      46,8 mm
    • Szero­kość
      17,5 mm
    • Głębo­kość
      62,7 mm
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Sygna­lizator optyczny
      Optyczny
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      240 - 240 V
    • Poziom ochrony Up L-PE/N-PE
      1,40 kV
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    REACH declaration SPC023N
    PDF
    RoHS report SPC023N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPC023N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPC023N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPC023N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPC023N

      SPD Moduł T3 MOV 2P sieć TN-S In=5kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1,25kV

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPA800 - SPD T1+T2 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1,5kV styk
      SPA800
      SPD T1+T2 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1, 5kV styk
      Cena
      4 609,00  zł
      / szt. *
      4 609,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SPE440S - SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1,35kV
      SPE440S
      SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1, 35kV
      Cena
      840,00  zł
      / szt. *
      840,00  zł
      / szt. *
    • 3
      SPE010R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      SPE010R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      Cena
      115,50  zł
      / szt. *
      115,50  zł
      / szt. *
    • 4
      SPE040R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2
      SPE040R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 4P SPE T2
      Cena
      262,50  zł
      / szt. *
      262,50  zł
      / szt. *
    • 5
      SPA930 - SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37,5kA In=50kA Up≤1,2kV styk
      SPA930
      SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 3P sieć TN-C Iimp=37, 5kA In=50kA Up≤1, 2kV styk
      Cena
      1 415,00  zł
      / szt. *
      1 415,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32