SL Podstawa 20x80 dla LED czarny • SL200801LED | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.SL (LED)
  • tehalit.SL (LED) - system kanałów przy­po­dłogo­wych z PVC
  • SL200801LED

tehalit.SL Podstawa 20x80 dla LED czarny

SL200801LED

  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.SL Podstawa 20x80 dla LED czarny SL200801LED

EAN
4012740980258
Liczba w opakowaniu
18 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
39,00 zł
/ Metr *
39,00 zł
/ Metr *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    80 mm
  • Szero­kość
    20 mm
  • Długość
    2000 mm
Materiały
  • Materiał
    Poli­chlorek winylu (PVC)
  • Kolor
    Czarny
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP40
  • Powią­zane serie
    SL LED 20x80

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration SL200801LED (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL200801LED (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SL200801LED | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SL200801LED

  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Licencja na produkt

    Zdjęcie Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Polska

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licencja na produkt International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

    PDF
    407,24 kB
    Zdjęcie EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    G6090SCHW - tehalit.SL Osłona przejścia drzwi czarny
    G6090SCHW
    tehalit.SL Osłona przejścia drzwi czarny
    Cena
    90,00 zł
    / szt. *
    90,00 zł
    / szt. *
  • 2
    LED06WEISS - tehalit.SL Taśma LED 24V 28,8W IP68 6m z akcesoriami biała
    LED06WEISS
    tehalit.SL Taśma LED 24V 28, 8W IP68 6m z akcesoriami biała
    Cena
    1050,00  zł
    / Komplet *
    1050,00  zł
    / Komplet *
  • 3
    LEDTR030 - tehalit.SL Transformator zasilający do taśmy LED 30W/24V
    LEDTR030
    tehalit.SL Transformator zasilający do taśmy LED 30W/24V
    Cena
    447,00 zł
    / szt. *
    447,00 zł
    / szt. *
  • 4
    LEDTR100 - tehalit.SL Transformator zasilający do taśmy LED 100W/24V
    LEDTR100
    tehalit.SL Transformator zasilający do taśmy LED 100W/24V
    Cena
    668,00 zł
    / szt. *
    668,00 zł
    / szt. *
  • 5
    SL200809019011 - tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x80 fi60 czarny
    SL200809019011
    tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x80 fi60 czarny
    Cena
    272,00 zł
    / szt. *
    272,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32