![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.SL Transformator zasilający do taśmy LED 30W/24V LEDTR030
EAN
4012740980234
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
438,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego85 - 264 V
-
Napięcie wyjściowe24 - 24 V
Główne atrybuty elektryczne
-
Moc znamionowa30 VA
Wymiary
-
Wysokość28 mm
-
Szerokość40 mm
-
Długość90 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorCzarny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej