tehalit.SL Transformator zasilający do taśmy LED 100W/24V LEDTR100
EAN
4012740980241
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
654,90zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego90 - 264 V
-
Napięcie wyjściowe24 - 24 V
Główne atrybuty elektryczne
-
Moc znamionowa100 VA
Wymiary
-
Wysokość37 mm
-
Szerokość52 mm
-
Długość190 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorCzarny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej