The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.SL (LED)
    • tehalit.SL (LED) - akcesoria systemu kanałów przy­po­dłogo­wych z PVC
    • G6090SCHW
    EAN
    4012740191456
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.SL (LED) - akcesoria systemu kanałów przy­po­dłogo­wych z PVC

    tehalit.SL Osłona przejścia drzwi czarny G6090SCHW

    Cena
    95,90  zł
    / szt. *
    95,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.SL Osłona przejścia drzwi czarny

    G6090SCHW

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      PC/ABS
    • Kolor
      Czarny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration G6090SCHW
    PDF
    Hager RoHS report G6090SCHW
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie G6090SCHW | Hager Polska

      Zdjęcie produktu G6090SCHW

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa G6090SCHW | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa G6090SCHW

      tehalit.SL Osłona przejścia drzwi czarny

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SL20080A9011 - tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 czarny
      SL20080A9011
      tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 czarny
      Cena
      21,30  zł
      / szt. *
      21,30  zł
      / szt. *
    • 2
      SL20080901D1 - tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x80 fi60 alu
      SL20080901D1
      tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x80 fi60 alu
      Cena
      396,60  zł
      / szt. *
      396,60  zł
      / szt. *
    • 3
      LED06WEISS - tehalit.SL Taśma LED 24V 28,8W IP68 6m z akcesoriami biała
      LED06WEISS
      tehalit.SL Taśma LED 24V 28, 8W IP68 6m z akcesoriami biała
      Cena
      1 119,20  zł
      / Komplet *
      1 119,20  zł
      / Komplet *
    • 4
      SL200809LED9011 - tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 trafo czarny
      SL200809LED9011
      tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 trafo czarny
      Cena
      1 143,20  zł
      / Komplet *
      1 143,20  zł
      / Komplet *
    • 5
      SL200809LEDD1 - tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 trafo alu
      SL200809LEDD1
      tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x80 trafo alu
      Cena
      1 026,20  zł
      / Komplet *
      1 026,20  zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32