tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x80 fi60 alu SL20080901D1
Cena
396,60 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
SL20080ACD1
tehalit.SL Maskownica nośnika 20x80 fi60 alu
33,10 zł/ szt.
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Akcesoria
-
Wstępnie wyposażony wPuste
Wymiary
-
Wysokość140 mm
-
Szerokość105 mm
-
Głębokość48 mm
-
Liczba jednostek1
Sprzęt
-
Pusta puszka pod gniazdoNie
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorAluminium
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy5 - 60 °C
Instalacja, montaż
-
MontażPoziomy
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaStandard 60 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuPołączenie śrubowe, Mocowanie na zatrzask
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SL20080901D1
tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x80 fi60 alu
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1073_SL
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,48 MB
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Więcej materiałów