The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
  • Łącz­niki, przy­ciski i lampki sygna­lizacyjne LED
  • SBN199
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 125A 230VAC SBN199

EAN
3250615510327
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
91,00 zł
/ szt. *
91,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 125A 230VAC

SBN199

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
  • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty
  • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Blokady i zamki
  • Sepa­racja faz
  • Osłona przy­łączy
  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
  • MZN175

    Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

    58,00 zł  / szt.*
  • MZN121

    Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

    43,50 zł  / Komplet*
  • MZN120

    Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

    90,00 zł  / szt.*
  • ESC080

    Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

    202,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    1
  • Pozycja neutralna
    Bez położenia neutral­nego
  • Układ biegunów
    1P
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    125 A
  • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
    1,50 kA
  • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
    125 A
  • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
    125 A
  • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
    125 A
  • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
    125 A
  • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 240V AC według IEC 60947-3
    2,11 kA
  • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
    1,50 kA
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    3,60 - 3,60 Nm
  • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
    Zacisk śrubowy
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 230 V
  • Typ napięcia zasilania
    AC
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    440 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    6000 V
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    1
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    17,50 mm
  • Głębo­kość
    68 mm
Sprzęt
  • Liczba styków NO
    1
  • Liczba styków NC
    0
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -20 - 70 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40 - 80 °C
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    6 - 35 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    6 - 50 mm²
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    40000
  • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC21)
    2500
  • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC22)
    2500
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    8 W
  • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
    8 W
Łącz­ność
  • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
    Wyrów­nany zacisk
  • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
    Wyrów­nany zacisk

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration SBN199
PDF
Hager RoHS report SBN199
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SBN199 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SBN199

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa SBN199 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa SBN199

    Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 125A 230VAC

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Licencja na produkt

    Zdjęcie Licence for NETHERLANDS | Hager Polska

    Licence for NETHERLANDS

    Licencja na produkt International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Modułowe rozłączniki i przełączniki izolacyjne; SBB…, SBM…, SBN…, SBT…, SFB…, SFL…., SFM…, SFT…

    PDF
    200,94 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    SK600 - Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V
    SK600
    Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V
    Cena
    402,00 zł
    / szt. *
    402,00 zł
    / szt. *
  • 2
    SVN122 - Lampka sygnalizacyjna LED czerwona 230VAC
    SVN122
    Lampka sygnalizacyjna LED czerwona 230VAC
    Cena
    70,50 zł
    / szt. *
    70,50 zł
    / szt. *
  • 3
    SVN123 - Lampka sygnalizacyjna LED pomarańczowa 230VAC
    SVN123
    Lampka sygnalizacyjna LED pomarańczowa 230VAC
    Cena
    71,50 zł
    / szt. *
    71,50 zł
    / szt. *
  • 4
    SVN124 - Lampka sygnalizacyjna LED niebieska 230VAC
    SVN124
    Lampka sygnalizacyjna LED niebieska 230VAC
    Cena
    71,50 zł
    / szt. *
    71,50 zł
    / szt. *
  • 5
    SVN125 - Lampka sygnalizacyjna LED przezroczysta 230VAC
    SVN125
    Lampka sygnalizacyjna LED przezroczysta 230VAC
    Cena
    71,50 zł
    / szt. *
    71,50 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32