The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • NDN113

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P D 13A NDN113

EAN
3250614611452
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P D 13A

NDN113

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
  • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
  • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
  • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
  • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty
  • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Blokady i zamki
  • Osłona przy­łączy
  • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
  • Wyzwalacz wzro­stowy
  • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
  • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej
  • MZN175

    Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

    58,00 zł  / szt.*
  • MZN120

    Pokrywa zacisku 1P do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

    90,00 zł  / szt.*
  • MZ206

    Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

    425,00 zł  / szt.*
  • MZ204

    Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

    369,00 zł  / szt.*
  • MZ203

    Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

    390,00 zł  / szt.*
  • MZ202

    Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

    215,00 zł  / szt.*
  • MZ201

    Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

    149,60 zł  / szt.*
  • U841

    univers Z Pokrywa do plombowania do urządzeń 2, 5M

    35,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    13 A
  • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
    7,50 kA
  • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-1
    10 kA
  • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
    15 kA
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
    16,72 A
  • Prąd znamio­nowy przy -20°C.
    16,42 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
    16,11 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
    15,79 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
    15,47 A
  • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
    15,14 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
    14,81 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
    14,47 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
    14,11 A
  • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
    13,75 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
    13,38 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
    13 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
    12,61 A
  • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
    12,20 A
  • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
    11,78 A
  • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
    11,35 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
    10,90 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    10,42 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
    9,93 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
    9,41 A
Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    1P
  • Charak­terystyka wyzwalania
    D
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    1
Główne atrybuty elek­tryczne
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
    10 kA
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
    bicon­nect
  • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
    Zacisk śrubowy
  • Możliwość montażu 360°
    Tak
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 400 V
  • Typ napięcia zasilania
    AC
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    6000 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    1 - 35 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    1 - 35 mm²
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
  • Rozstaw kratek
    60 mm
Warunki użyt­ko­wania
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.
    2
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 70 °C
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2,31 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    4000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    20000
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Zacisk śrubowy
  • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
    Wyrów­nany zacisk
  • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
    Wyrów­nany zacisk
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    17,50 mm
  • Głębo­kość
    70 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration NDN113
PDF
Hager RoHS report NDN113
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie NDN113 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu NDN113

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa NDN113 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa NDN113

    MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P D 13A

    PDF
  • Broszura

    Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

    Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

    Broszura pl-PL 2025-04-07

    PDF
    8,38 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

    EU Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Zdjęcie UKCA Declaration of Conformity | Hager Polska

    UKCA Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32