The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • MES-QP35
    EAN
    7611919170024
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria

    Profil uniwersalny dla szer.350 zest. (2szt) MES-QP35

    Cena
    247,60  zł
    / Komplet *
    247,60  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Profil uniwersalny dla szer.350 zest. (2szt)

    MES-QP35

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Obróbka
      Ocyn­ko­wany
    • Materiał
      Stal
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Wymiary
    • Wyso­kość
      50 mm
    • Szero­kość
      244 mm
    • Głębo­kość
      25 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration MES-QP35
    PDF
    RoHS report MES-QP35
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie MES-QP35 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu MES-QP35

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa MES-QP35 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa MES-QP35

      Profil uniwersalny dla szer.350 zest. (2szt)

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for mes empty enclosure | Hager Polska

      Declaration of conformity for mes empty enclosure

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ52A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      UZ52A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      Cena
      96,80  zł
      / szt. *
      96,80  zł
      / szt. *
    • 2
      UZ51A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      UZ51A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      Cena
      64,50  zł
      / szt. *
      64,50  zł
      / szt. *
    • 3
      JP002 - Maskownica 430mm 24 moduły RAL9010
      JP002
      Maskownica 430mm 24M RAL9010
      Cena
      39,60  zł
      / szt. *
      39,60  zł
      / szt. *
    • 4
      UM92U1 - Zestaw podłączeniowy 250A.MD
      UM92U1
      Zestaw podłączeniowy 250A.MD
      Cena
      896,00  zł
      / szt. *
      896,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UM92R1 - Zestaw poł. do MCCB 400A.MD
      UM92R1
      Zestaw poł. do MCCB 400A.MD
      Cena
      1 342,00  zł
      / szt. *
      1 342,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32