Profil uniwersalny dla szer.1100 zest. (2szt) MES-QP110
EAN
7611919062930
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
UTS
Cena
389,00 zł
/ Komplet
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
ObróbkaOcynkowany
-
MateriałStal
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość788 mm
-
Głębokość25 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa MES-QP110
Profil uniwersalny dla szer.1100 zest. (2szt)
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration of conformity for mes empty enclosure
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2018-07-31
PDF624,76 kB
Więcej materiałów