MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 50A MCN350E
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty -
Modułowa szyna fazowa 4 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy50 A
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-26 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-26 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C60,9 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C59,8 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C58,6 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C.57,5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C56,3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C55,1 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C53,9 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C.52,6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C51,3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C48,5 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C.46,9 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C.45,3 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C.43,6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C41,9 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C38,1 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C36,1 A
-
Układ biegunów3P
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
-
Liczba modułów3
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Możliwość montażu 360°Tak
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400-400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.2
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego15,4 W
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość52,5 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu MCN350E
MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 50A
PDF -
Broszura
Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
Broszura pl-PL 2025-04-07
PDF8,38 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB
Deklaracja zgodności UE
MCB Wyłączniki nadprądowe, Icn=6000 A; MBN…E, MBS…, MCN…E, MCS…
PDF383,63 kB