
MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 0,5A MCN100E
EAN
3250614333644
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
87,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy0,50 A
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C0,7 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C0,7 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C0,6 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C.0,6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C0,6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C0,6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C0,6 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C.0,5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C0,5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C0,5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C0,5 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C.0,5 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C.0,5 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C.0,5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C0,5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C0,5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C0,5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C0,5 A
Architektura
-
Układ biegunów1P
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
Pojemność
-
Liczba modułów1
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 35 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Możliwość montażu 360°Tak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.2
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0,10 W
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
MCB Wyłączniki nadprądowe, Icn=6000 A; MBN…E, MBS…, MCN…E, MCS…
PDF383,63 kBEU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-17
PDF536,96 kBUKCA Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-10-17
PDF541,80 kB
Więcej materiałów