MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 50A MBN350E
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty -
Modułowa szyna fazowa 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In50 A
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-26 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Prąd znamionowy przy -15°C60,97 A
-
Prąd znamionowy przy -10°C59,75 A
-
Prąd znamionowy przy -5°C58,53 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C57,31 A
-
Prąd znamionowy przy 5°C56,09 A
-
Prąd znamionowy przy 10°C54,88 A
-
Prąd znamionowy przy 15°C53,66 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C52,44 A
-
Prąd znamionowy przy 25°C51,22 A
-
Prąd znamionowy przy 30°C50 A
-
Prąd znamionowy przy 35°C48,4 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C46,8 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C45,2 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C43,6 A
-
Prąd znamionowy przy 55°C42 A
-
Prąd znamionowy przy 60°C40,4 A
-
Prąd znamionowy przy 65°C38,8 A
-
Prąd znamionowy przy 70°C37,2 A
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 400 V AC zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Układ biegunów3P
-
Charakterystyka wyzwalaniaB
-
Liczba modułów3
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZaciski śrubowe
-
Możliwość montażu 360°Tak
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój przewodów elastycznych dla górnego zacisku śrubowego1 - 25 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnego zacisku śrubowego1 - 35 mm²
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rozstaw kratek60 mm
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)15,4 W
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość52,5 mm
-
Głębokość70 mm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa MBN350E
MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 50A
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Deklaracja zgodności UE
MCB Wyłączniki nadprądowe, Icn=6000 A; MBN…E, MBS…, MCN…E, MCS…
PDF383,63 kB