Wkładka bezp. nożowa NH1C wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 25A 500 VAC LNH1025M
Cena
51,20 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych NH 2 product.page.accessories.products-available -
Zwieracz nożowy NH 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1C
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)500 - 500 V
-
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz500 - 500 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In25 A
Warunki użytkowania
-
IzolowanyNie
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1120 kA
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)2,40 W
Wymiary
-
Wysokość64,50 mm
-
Szerokość30 mm
-
Głębokość135 mm
Tylko do użytku wewnętrznego
-
NormaIEC 60269-2
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LNH1025M
Wkładka bezp. nożowa NH1C wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 25A 500 VAC
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe nożowe NH, charakterystyka gG i aM, rozmiar 000-3, 500 V a.c. i 690V a.c.; LNH…M, LNH...MK, LNH...M6, LNH...M6A
PDF339,98 kB
Wi?cej materia?ów