Zwieracz nożowy nieizolowany NH1 250A styki srebrzone LNH1TMM
EAN
3250614144844
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
69,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy250 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego3,50 W
Wymiary
-
Wysokość56 mm
-
Szerokość20 mm
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-09-20
PDF226,73 kB
Więcej materiałów